Allgemeines
Kabelquerschnitte | 4x 4 mm² + 2x 2x 1 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
Zulassung | UL AWM Style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
EAC | Ja |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 4 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß, weiß/rot, weiß/blau, weiß/grün |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 1 mm² |
Schirm | paarweise einzeln geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
Verseilung | weiß mit weiß/rot und weiß/blau mit weiß/grün |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Bedruckung | BERNECKER & RAINER 4x4,0+2x2x1,0 FLEX |
Steckverbindung
Typ | Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP67 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung | max. 1000 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1500 VAC |
Ader - Schirm | 1500 VAC |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤0,03 Ω |
Signalleiter | ≤0,09 Ω |
Isolationswiderstand | >40 GΩ |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 36,4 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 31,9 A |
in einer Kabeltasse | 38,2 A |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 70°C |
ruhend | -20 bis 90°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 8 m |
Durchmesser | 15,8 mm ±0,5 mm |
Biegeradius | |
einmalige Biegung | >50 mm |
bewegt | ≥122 mm |
Schleppkettendaten | |
Beschleunigung | <60 m/s² |
Biegewechsel | ≥3.000.000 |
Geschwindigkeit | ≤4 m/s |
Gewicht | 3,56 kg |
Materialnummer:
8CM008.19-3Beschreibung:
Motorkabel, Länge 8 m, 4x 4 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 1 mm², Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5, mittlere Abisolierlänge, schleppkettentauglich