Allgemeines
Kabelquerschnitte 5x 2x 0,14 mm² + 1x 2x 0,50 mm²
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle
Zulassung UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 sowie CSA AWM I/II A/B, 90°C, 30 V, FT1 LL46064
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Kabelaufbau
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben weiß/grün, weiß/rot
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung weiß/rot mit weiß/grün und Füllelementen
Signalleiter
Anzahl 10
Aderisolation Spezial Thermoplast
Aderfarben blau, braun, gelb, grau, grün, rosa, rot, schwarz, violett, weiß
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,14 mm²
Schirm Nein
Verseilung grün mit braun, grau mit gelb, weiß mit violett, schwarz mit rot, rosa mit blau
Gesamtverseilung mit abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe grün, ähnlich RAL 6018 matt
Bedruckung BERNECKER + RAINER 5x2x0,14+2x0,50 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 30 V FT1 LL46064
Steckverbindung
Typ EnDat Stecker Intercontec 17-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 17
zusätzliche Anschlussstecker Servostecker DSUB 15-polig male
Steckzyklen: <200
Kontakte: 15
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung ≤30 Veff
Prüfspannung
Ader - Ader 1 kV
Ader - Schirm 0,8 kV
Leiterwiderstand
Versorgungsleiter ≤40 Ω/km
Signalleiter ≤140 Ω/km
Isolationswiderstand >200 MΩ*km
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -20°C bis +80°C
ruhend -20°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 80 m
Durchmesser 7,85 mm ± 0,2 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥24 mm
bewegt ≥60 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung ≤ 6 g
Biegewechsel >3.000.000
Geschwindigkeit ≤4 m/s
Gewicht 6,4 kg
Materialnummer:
8CE080.12-1
Beschreibung:
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOS Servoverstärkern und B&R Servomotoren
EnDat 2.1 Kabel, Länge 80 m, 10x 0,14 mm² + 2x 0,5 mm², EnDat-Stecker Intercontec 17-polig female, Servostecker DSUB 15-polig male, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo