Allgemeines
Kurzbeschreibung ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, einfachbreit, passend für Servoverstärker 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x
Zulassungen
CE Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 66 mm
Länge 240 mm
Höhe 47 mm
Gewicht 10 x 97 g
Materialnummer:
8EXA100.0021-00
Beschreibung:

Abdeckungen 8EXA dienen zum Schutz der frontseitigen Anschlüsse von ACOPOS P3 Servoverstärkern 8EI und tragen zu einem einheitlichen Erscheinungsbild im Schaltschrank bei.

10x ACOPOS P3 Abdeckung B&R dunkelgrau, einfachbreit, passend für Servoverstärker 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8EXA100.0021-00 PDF / 74 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 PDF / 176 KB
UK Declaration Servos ACOPOS P3 PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo