Allgemeines
Kabelaufbau
| Leistungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | schwarz, braun, blau, gelb/grün |
| Ausführung | Cu-Litze |
| Querschnitt | 1,5 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 2 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | weiß/blau, weiß/grün |
| Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 0,75 mm² |
| Schirm | Nein |
| Verseilung | Nein |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 6 |
| Aderisolation | PP |
| Aderfarben | braun/grün, weiß/grün, grau/rosa, gelb/violett |
| Ausführung | 2x Cu-Litze, 4x verzinnte Cu-Litze |
| Querschnitt | 2x 0,30 mm², 4x 0,15 mm² |
| Schirm | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung |
| Verseilung | braun/grün mit weiß/grün, rosa mit grau und gelb mit violett |
| Außenmantel | |
| Material | PUR |
| Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
| Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
| Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber |
Steckverbindung
| Typ | Rundstecker SpeedTec 13-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 13 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 13-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 13 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 4 kV |
| Ader - Schirm | 4 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤13,3 Ω/km |
| Versorgungsleiter | ≤26 Ω/km |
| Signalleiter | 0,30 mm²: ≤68 Ω/km; 0,15 mm²: ≤140 Ω/km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 20,2 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 17,8 A |
| in einer Kabeltasse | 20,9 A |
| Isolationswiderstand | ≥200 MΩ*km |
Materialnummer:
8ECH0019.11140-0Beschreibung:
Kabelverlängerung für Motorhybridkabel 1,5 mm² mit SpeedTec Stecker Größe 1, Länge 19 m, schleppkettentauglich
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8ECH0019.11140-0 | PDF / 302 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung Servos ACOPOS P3 | PDF / 238 KB | |
| UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
| UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 KB |