8TB3106.222B-20

Allgemeines
Kurzbeschreibung Push-in-Klemme, einreihig, für Servoverstärker 8EIxXxxHxx... / 8EI01xHxS..., Anschluss X1 (Netz)
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
Feldklemme
Anmerkung Beschriftung 2: PE L3 L2 L1 DC- DC+
Kodierung B: 000001
einreihig
Verriegelung: Click-and-Lock System
Anzahl der Pole 6
Art der Klemmung Push-in-Federkraftanschluss
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Codierung B
Rastermaß 7,62 mm
Abisolierlänge 15 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 8
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
eindrähtig 0,2 bis 10 mm²
feindrähtig 0,2 bis 6 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 6 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
Nennstrom 41 A (IEC) / 35 A (UL)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 53,7 mm
Höhe 19,8 mm
Tiefe 38,5 mm
Gewicht 31 g
Materialnummer:
8TB3106.222B-20
Beschreibung:
Push-in-Klemme 6-polig, einreihig, mit Verriegelung, Rastermaß: 7,62mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1 DC- DC+, Codierung B: 000001

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo