8LWA33.ee030ffgg-0

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cURus E235396
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 4
Nennmoment Mn [Nm] 2,64
Nennleistung PN [W] 829
Nennstrom IN [A] 3,18
Stillstandsmoment M0 [Nm] 2,95
Stillstandsstrom I0 [A] 3,512
Maximalmoment Mmax [Nm] 7,2
Maximalstrom Imax [A] 10,3
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,84
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 50,27
Statorwiderstand R2ph [Ω] 2,7
Statorinduktivität L2ph [mH] 8,6
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 3,2
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 34
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,95
Masse ohne Bremse m [kg] 2,6
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 3,2
Masse der Bremse [kg] 0,55
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,38
Empfehlungen
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5M
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Einkabellösung
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber B9 2.2 induktiv multiturn
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LWA33.ee030ffgg-0
Beschreibung:
Nenndrehzahl: 3000 min-1; Motor mit Haltebremse; glatte Welle Einkabellösung; gewinkelt (drehbar); selbstgekühlt, Bauform A; IP64 mit Bremse, B9 2.2 ind. multit.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo