Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 500
Polpaarzahl 12
Nennmoment Mn [Nm] 76,5
Nennleistung PN [W] 4006
Nennstrom IN [A] 7,62
Stillstandsmoment M0 [Nm] 85
Stillstandsstrom I0 [A] 8,5
Maximalmoment Mmax [Nm] 173
Maximalstrom Imax [A] 30,37
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 1200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 10,05
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 607,4
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,72
Statorinduktivität L2ph [mH] 29
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 7,28
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 50
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1372
Masse ohne Bremse m [kg] 55
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LTK93.ee005ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, wassergekühlt; Baugröße 9; Baulänge 3; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation Version (Datum) Download
8LT Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV PDF / 410 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo