Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 500 |
Polpaarzahl | 15 |
Nennmoment Mn [Nm] | 462 |
Nennleistung PN [W] | 24190 |
Nennstrom IN [A] | 47,3 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 600 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 61,4 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 2108 |
Maximalstrom Imax [A] | 312,7 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 700 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 9,77 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 590,62 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,084 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,07 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 24,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 204 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 8600 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 192 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 128M |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0880 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 16 |
Steckergröße | 1,5 |
Materialnummer:
8LTAC8.ee005ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt / ISO-Flansch; Baugröße C; Baulänge 8; Nenndrehzahl 500 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LT Anwenderhandbuch | PDF / 16 MB |