Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2200 |
Polpaarzahl | 4 |
Nennmoment Mn [Nm] | 263 |
Nennleistung PN [W] | 60591 |
Nennstrom IN [A] | 119 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 312 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 141 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 778 |
Maximalstrom Imax [A] | 412 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 3000 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,21 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 134,04 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,03 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 1,06 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 35 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 67 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 497 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 183 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 0 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 0 |
Empfehlungen
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 1650 |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 70 |
Materialnummer:
8LSP95.ee022ffgg-3Beschreibung:
S4 2200 263 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) | PDF / 24 MB | |
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch | PDF / 97 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |