8LSN45.ee060ffgg-0

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 3
Nennmoment Mn [Nm] 6,2
Nennleistung PN [W] 3896
Nennstrom IN [A] 7,6
Stillstandsmoment M0 [Nm] 8
Stillstandsstrom I0 [A] 9,8
Maximalmoment Mmax [Nm] 33,1
Maximalstrom Imax [A] 50,8
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 7200
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,81
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 49,22
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,9
Statorinduktivität L2ph [mH] 5,3
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,9
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 9,63
Masse ohne Bremse m [kg] 9,2
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 8
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0110
ACOPOS P3 8EIxxxx... 013X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSN45.ee060ffgg-0
Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 4; Baulänge 5; Nenndrehzahl 6000 U/min;
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSN45.R0060D000-0) EXE / 301 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8LSN4... PDF / 338 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 302 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo