8LSC75.ee022ffgg-3

Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 2200
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 45,5
Nennleistung PN [W] 10482
Nennstrom IN [A] 20,5
Stillstandsmoment M0 [Nm] 56
Stillstandsstrom I0 [A] 25,2
Maximalmoment Mmax [Nm] 187
Maximalstrom Imax [A] 124
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 4500
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 2,22
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 134,04
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,39
Statorinduktivität L2ph [mH] 7,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 17,5
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 46
Trägheitsmoment J [kgcm2] 74
Masse ohne Bremse m [kg] 28
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1320
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0330
ACOPOS P3 8EIxxxx... 034X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 4
Steckergröße 1
Materialnummer:
8LSC75.ee022ffgg-3
Beschreibung:
S5 2200 45,5 00000 x xx 0 F0 xx S 560 R0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo