Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 2000 |
Polpaarzahl | 5 |
Nennmoment Mn [Nm] | 23,4 |
Nennleistung PN [W] | 4901 |
Nennstrom IN [A] | 10,06 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 30 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 13 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 119,3 |
Maximalstrom Imax [A] | 65 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 6100 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 2,33 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 150 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,69 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 10,8 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 15,7 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 46 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 65 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 19,7 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 53 |
Masse der Bremse [kg] | 2,9 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 1,644 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 017X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 1,5 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8JSA72.ee020ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt; Baugröße 7; Baulänge 2; Nenndrehzahl 2000 U/min;
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
8JSA Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync | PDF / 302 KB | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 107 KB |