8I74S200110.00-000

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL UL E225616
Power Conversion Equipment
CSA CSA E272421
Industrial Control Equipment
EAC Ja
Motorleistung
Auf Typenschild angegeben 1,1 kW (11/2 HP)
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 1x 200 VAC -15% bis 240 VAC +10%
Frequenz 50 bis 60 Hz ±5%
Scheinleistung (bei 240 VAC) 2,8 kVA
max. angen. Kurzschlussstrom (lsc)
(Kurzschlussstrom am Anschlusspunkt)
1 kA
Einschaltstrom max. 19,1 A
Netzstrom
bei 200 VAC 13,6 A
bei 240 VAC 11,5 A
Verlustleistung bei Nennlast und Nenntaktfrequenz 64 W
Integrierter EMV-Filter Ja
Leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendungen
Mit integriertem Filter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
-
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C2 Level von 2 bis 4 kHz mit 10 m Kabel
C2 Level von 4 bis 12 kHz mit 5 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
10 m
Mit Zusatzfilter 8I0FS016.200-1
Mit Zusatzfilter
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C1 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C1 Level von 2 bis 16 kHz mit 20 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C2 Umgebung 1 (öffentliches Netz)
C2 Level von 2 bis 6 kHz mit 50 m Kabel
C2 Level bei 2 kHz mit 100 m Kabel
Motorkabellänge nach IEC/EN 61800-3
Kat. C3 Umgebung 2 (Industrienetz)
50 m
Motoranschluss
Nennausgangsstrom 6,9 A
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
bei Nenntaktfrequenz (4 kHz) Kein Derating (bis 50°C)
Andere Taktfrequenzen Die Deratingkurven sind in der Installationsanleitung enthalten, die unter www.br-automation.com zum Download bereitsteht.
Derating des Dauerausgangsstroms in Abhängigkeit von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 1%, je 100 m
max. Übergangsstrom für 60 s 10,4 A
max. Übergangsstrom für 2 s 11,4 A
Ausgangsfrequenzbereich 0,1 bis 599 Hz
Nenntaktfrequenz 4 kHz
Taktfrequenz
min. 2 kHz
max. 16 kHz
Bremsmoment
mit Bremswiderstand bis zu 170% des Motornennmoments
max. Länge des Motorkabels
Geschirmtes Kabel 50 m
Nicht geschirmtes Kabel 100 m
Motorregelungsprofile
Asynchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment
-> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Sensorlose Schlupfregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
2. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment (6 f-Bereiche)
-> Profil für individuelle Spezialanwendungen
3. mit U/f-Kennlinie für quadratisch ansteigendes Drehmoment
-> Energiesparprofil z.B. für Lüfter und Pumpen
Synchronmotor Sensorlose Vektorregelung:
1. mit U/f-Kennlinie für konstantes Drehmoment
-> Standardprofil
Hauptschutzfunktionen des Umrichters Thermischer Schutz gegen Überhitzung der Leistungsstufe
Schutz gegen: Kurzschlüsse zwischen Motorphasen, Überstrom zwischen Ausgangsphasen und Erde, Überspannungen auf dem DC-Bus, Überschreiten der Drehzahlgrenze. Sicherheitsfunktion für: Über- und Unterspannung der Netzversorgung, Netzphasenausfall bei 3-phasiger Versorgung
Brems-Chopper
Integrierte dynamische Bremstransistoren Ja
min. Widerstandswert (extern) 27 Ω
24 VDC - Stromversorgung
Eingangsspannung 24 VDC (-15%/+20%)
Strom max. 1,1 A
Verfügbare interne Stromversorgungen
Ausgangsspannung 24 VDC 24 VDC (-15%/+20%)
Ausgangsspannung 24 VDC
max. Ausgangsstrom bei 24 VDC 100 mA
Ausgangsspannung 10 VDC 10 VDC (-0%/+10%)
Ausgangsspannung 10 VDC
max. Ausgangsstrom bei 10 VDC 10 mA
Schnittstellen
POWERLINK
Typ Typ 2
Digitale Eingänge
Anzahl 6
Nennspannung 24 VDC (max. 30 V)
Eingangsbeschaltung Source oder Sink
Eingangsbeschaltung
Stromverbrauch 7 mA
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Abtastzeit 8 ms ±0,7 ms
Eingangsimpedanz 3,5 kΩ
Digital Eingang 5
max. Eingangsfrequenz 20 kHz
Safety Eingang - STO (Safe Torque Off)
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
Eingangsimpedanz 1,5 kΩ
Eingangsimpedenz
Stromverbrauch 16 mA
Schaltschwellen
Low <2 V
High >17 V
Potenzialtrennung
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang - Eingang Nein
Eingangsbeschaltung Sink
Abtastzeit 4 ms
Analoge Eingänge
Anzahl 3
Potenzialtrennung
Eingang - Eingang Nein
Eingang - ACOPOSinverter Ja
Eingang
Spannung 0 bis 10 V, ±10 V
Strom 0 bis 20 mA (oder 4 bis 20 mA)
Auflösung 10 Bit
Abtastzeit 2 ms
Eingangsimpedanz
Spannung 30 kΩ
Strom 250 Ω
Digitale Ausgänge
Anzahl 1
Nennspannung 24 VDC
max. Spannung 30 VDC
Ausgangsbeschaltung Source oder Sink
Abtastzeit 2 ms
max. Strom 100 mA
Relaisausgänge
Anzahl 2
Nennspannung 30 VDC / 250 VAC
Schaltleistung R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 3 A bei 250 VAC,
R1, bei ohmscher Last (cos phi = 1): 4 A bei 30 VDC,
R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 250 VAC,
R1, R2, bei induktiver Last (cos = 0,4 und L/R = 7 ms): 2 A bei 30 VDC,
R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 250 VAC,
R2 bei ohmscher Last (cos phi = 1): 5 A bei 30 VDC
Ausführung
Relais 1 1 Wechslerkontakt
Relais 2 1 Schließerkontakt
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
Antwortzeit (max.) 2 ms
Analoge Ausgänge
Anzahl 1
Ausgang 0 bis 10 V oder 0 bis 20 mA
Potenzialtrennung
Ausgang - ACOPOSinverter Ja
Ausgang - Ausgang Nein
min. Lastimpedanz
Spannung 470 Ω
Strom 800 Ω
Aktualisierungszeit 2 ms
Auflösung 10 Bit
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2-3 5 bis 95%, nicht kondensierend
kein Tropfwasser
max. Aufstellungshöhe bis zu 2000 m
max. Verschmutzungsgrad nach IEC/EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Umgebungsbedingungen nach IEC 60721-3-3 Klasse 3C3 und 3S3
Betriebsposition senkrechte Einbaulage ±10%
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -10 bis 50°C ohne Derating
50 bis 60°C mit Derating
Lagerung -25 bis 70°C
max. Vibrationsfestigkeit 1 gn 13 bis 200 Hz EN/IEC 60068-2-6
1,5 mm peak to peak 3 bis 13 Hz EN/IEC 60068-2-6
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 60 mm
Höhe 317 mm
Tiefe 245 mm
Gewicht 1,952 kg
Materialnummer:
8I74S200110.00-000
Beschreibung:
ACOPOSinverter P74new, 1x 200-240 V, 1,1 kW, EMV-Filter und Brems-Chopper integriert, Schirmblech im Lieferumfang.
Optionales Zubehör
Lüfter (Ersatzteilbedarf)
8I0XF074.020-1 ACPi P76, P74/P74new Lüfter 1ph. 200…240 VAC: Leistungsklasse: 1,1 - 2,2 kW 3ph. 380…500 VAC: Leistungsklasse: 2,2 - 4 kW
Optionale EMV Filter
8I0FS016.200-1 16 A EMV-Filter für ACOPOSinverter P76 und P74new (1-phasig 200-240 V, 1,1-1,5 kW).
Optionale Netzdrosseln
8I0CS018.000-1 Netzdrossel 1-phasig 18 A einsetzbar für ACOPOSinverter P66, P74new, P76 1x 200 bis 240 VAC: 1,1 bis 2,2 kW
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 8I74S200110 ZIP / 2 MB
P74_CAD 2D and 3D ZIP / 448 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
Zertifikat ACOPOSinverter P66/P74/P76 Safety PDF / 735 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo