8GP65-115hh016klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 2
Übersetzung i 16
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 300,0
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 480,0
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 650
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 1,75
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 2400
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 1900
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 8500
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 5
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 22,0
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0,0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0,0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 5400
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 6000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 7000
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 8000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 65
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 95
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 9,50
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 2,740
Materialnummer:
8GP65-115hh016klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 016, 2 stufig, IP 65

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo