8GP60-190hh005klmm

Getriebe
Anzahl der Getriebestufen 1
Übersetzung i 5
Nennabtriebsdrehmoment T2N [Nm] 1600
Max. Abtriebsdrehmoment T2max [Nm] 2560
Not-Aus Moment T2Not [Nm] 3200
Leerlaufdrehmoment [Nm] bei 20°C und 3000 min-1 9,85
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N50% [min-1] bei 50% T2N und S1 850
Max. mittlere Antriebsdrehzahl n1N100% [min-1] bei 100% T2N und S1 550
Max. Antriebsdrehzahl n1max [min-1] 6000
Max. Verdrehspiel Jt [arcmin] 3
Reduziertes Verdrehspiel Jt [arcmin] kleiner als 1
Verdrehsteifigkeit Ct21 [Nm/arcmin] 130
Kippsteifigkeit C2K [Nm/arcmin] 0
Max. Kippmoment M2Kmax [Nm] 0
Max. Radialkraft Frmax [N] für 30.000 h 18000
Max. Radialkraft Frmax [N] für 20.000 h 21000
Max. Axialkraft Famax [N] für 30.000 h 18500
Max. Axialkraft Famax [N] für 20.000 h 21000
Laufgeräusch LPA [dB(A)] 72
Wirkungsgrad bei Volllast ŋ [%] 98
Min. Betriebstemperatur BTempmin [°C] -25
Max. Betriebstemperatur BTempmax [°C] 90
Einbaulage beliebig
Schutzart IP 65
Gewicht m [kg] 30,5
Trägheitsmoment J1 [kgcm2] 33,38
Materialnummer:
8GP60-190hh005klmm
Beschreibung:
Koaxiales PG, i = 005, 1 stufig, IP 65;
Allgemein Version (Datum) Download
8GP60 Montageanleitung Motor PDF / 499 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Systemübersicht Planetengetriebe PDF / 3 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo