8BCM0025.1625B-0

Allgemeines
Anmerkung Servoseitige Konfektion der Leistungsleiter mit Ringkabelschuhen M8
Kabelquerschnitte 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²)
Beständigkeit Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396
Halogenfreiheit nach EN 60754-1
LABS nach VW PV 3.10.7
Ölbeständigkeit nach EN 60811-404
Flammausbreitung nach EN 60332-1-2
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
EAC Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben grün/gelb,
schwarz, beschriftet in weiß U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L-
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 16 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Signalleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz, beschriftet in weiß 5, 6, 7, 8
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 4x 1,5mm²
Schirm paarweise geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
Verseilung Nr. 5+6, Nr. 7+8
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85%
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Steckverbindung
Typ Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5
Steckzyklen <500
Kontakte 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte)
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 1000 V AC (UL)
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter 16 mm²: ≤1,21 Ω/km
Signalleiter 1,5 mm²: ≤13,3 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 87,36 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 72,8 A
in einer Kabeltasse 91,00 A
max. Strombelastbarkeit gemäß IEC 60364-5-52 (Kabel) und IEC 60512 (Stecker) 68 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Lagerung -30°C bis +90°C
Transport -30°C bis +90°C
bewegt -30°C bis +90°C
ruhend -50°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 25 m
Durchmesser 23,6 mm ± 0,4 mm
Biegeradius
einmalige Biegung ≥96 mm
bewegt ≥180 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung 50 m/s² bis 3m Verfahrweg
15 m/s² bis 10m Verfahrweg
5 m/s² bis 20m Verfahrweg
Biegewechsel >10.000.000
Geschwindigkeit ≤5 m/s
Gewicht 26,7 kg
Materialnummer:
8BCM0025.1625B-0
Beschreibung:
  • UL/CSA zugelassen
  • Schleppkettentauglich
  • Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1,5
  • Servoseitige Konfektion der Leistungsleiter mit Ringkabelschuhen M8
  • Schirmblech integriert

An ACOPOSmulti Motorkabeln 8BCM ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.

ACOPOSmulti Motorkabel, Länge 25 m, 4x 16 mm² + 2x (2x 1,5 mm²), Motorstecker SpeedTec 8-polig female Größe 1.5, Schirmblech integriert, servoseitig Ringkabelschuhe M8, schleppkettentauglich
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8BCM0025.1625B-0 PDF / 305 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo