80MPF3.250S000-01

Kurzbeschreibung
Schrittmotor Schrittmotor Flanschmaß 60 mm, Länge 62 mm
Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Spezifische Motordaten
Verdrahtung
seriell true
parallel true
Strom
serielle Verdrahtung 2,5 A
parallele Verdrahtung 5 A
Widerstand / Phase
serielle Verdrahtung 1,52 Ω
parallele Verdrahtung 0,38 Ω
Induktivität / Phase
serielle Verdrahtung 5,6 mH
parallele Verdrahtung 1,4 mH
Stillstandsmoment 1,2 Nm
Haltemoment 1,7 Nm
Rastmoment <45 mNm
Rotorträgheit 440 gcm2
Allgemeine Motordaten
Schutzklasse IP30
Schrittwinkel 1,8°
max. Oberflächentemperatur 100°C
mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen 21.000 Stunden
Kabellänge 300 mm
Kabelquerschnitt AWG 22
Wellenausführung Abgeflachte Welle (D-cut)
Isolationsklasse B (130°C)
Isolationswiderstand 100 MΩ min. 500 VDC
Dielektrische Festigkeit 500 VAC für 1 Minute
Versorgungsspannung des Treibers max. 80 VDC
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 40°C
Lagerung -30 bis 85°C
Transport -30 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
max. radiale Last 75 N
max. axiale Last Die zulässige Axiallast darf nicht größer als die Motormasse sein
Gewicht 880 g
Länge 62 mm
Materialnummer:
80MPF3.250S000-01
Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 60 mm Flansch, Länge 62 mm, 2,5 A seriell / 5 A parallel, 1,7 Nm Haltemoment, 1,2 Nm Stillstandsmoment
Optionales Zubehör
Zubehör
80XMPDXRE.W1-10 IP-Erweiterung und Verdrahtungsklemme für Schrittmotoren der 80MPD und 80MPF Serie, IP65 für 80MPD Motoren & 80MPF Motoren 10 Einheiten pro Verpackung
Dokumentation Version (Datum) Download
Schrittmotoren Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung Motors Hybrid PDF / 301 KB
UK Declaration Motors Hybrid PDF / 107 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo