5ACCIFM0.CETH-000

Allgemeines
B&R ID-Code 0xF996
Temperatursensor max. spezifiziert 90 °C
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Schnittstellen
Ethernet
Anzahl 4 verfügbare Ports
Controller Intel I210 (Ethernet-Controller)
Marvell 88E6341 (Ethernet-Switch)
Ausführung M12, D-codiert, female
Übertragungsrate 10/100 MBit/s
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 1 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP69K
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 70 °C, kondensierend
Lagerung -40 bis 85 °C, kondensierend
Transport -40 bis 85 °C, kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht ca. 100 g
Materialnummer:
5ACCIFM0.CETH-000
Beschreibung:
Erweiterungsoption - 4x Ethernet 10/100 MBit/s auf M12 - mit Intel I210 Ethernet-Controller - Für APC mobile - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 mobile Anwenderhandbuch PDF / 10 MB
Automation PC 3100 mobile Bestellnummernschlüssel PDF / 126 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo