5AC903.HDL0-02

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
EAC Zulassung über Produktfamilie
Mechanische Eigenschaften
Material Aluminium, lackiert
Abmessungen
Höhe 323 mm
Gewicht 630 g
Materialnummer:
5AC903.HDL0-02
Beschreibung:
  • Haltegriffe für 5AP93D.185B-00, 5AP93D.185B-01
  • Für eine komfortable und ergonomische Bedienung

Für eine komfortable und ergonomische Bedienung können seitlich an der Displayeinheit Haltegriffe montiert werden.

Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo