Materialnummer Beschreibung
8LSN54.ee020ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 2000 U/min;
8LSN54.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN54.ee045ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 4; Nenndrehzahl 4500 U/min;
8LSN55.ee020ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 2000 U/min;
8LSN55.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN55.ee045ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 5; Nenndrehzahl 4500 U/min;
8LSN56.ee020ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 2000 U/min;
8LSN56.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN56.ee045ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 6; Nenndrehzahl 4500 U/min;
8LSN57.ee020ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 2000 U/min;
8LSN57.ee022ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 2200 U/min;
8LSN57.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN57.ee045ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 4500 U/min;
8LSN58.ee022ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 8; Nenndrehzahl 2200 U/min;
8LSN58.ee030ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 8; Nenndrehzahl 3000 U/min;
8LSN58.ee045ffgg-0 Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 8; Nenndrehzahl 4500 U/min;

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo