Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] | 4500 |
Polpaarzahl | 3 |
Nennmoment Mn [Nm] | 9,7 |
Nennleistung PN [W] | 4571 |
Nennstrom IN [A] | 8,9 |
Stillstandsmoment M0 [Nm] | 19,5 |
Stillstandsstrom I0 [A] | 17,9 |
Maximalmoment Mmax [Nm] | 80 |
Maximalstrom Imax [A] | 97,8 |
Maximaldrehzahl nmax [min-1] | 7200 |
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] | 1,09 |
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] | 65,97 |
Statorwiderstand R2ph [Ω] | 0,309 |
Statorinduktivität L2ph [mH] | 2,51 |
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] | 8,1 |
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] | 48 |
Trägheitsmoment J [kgcm2] | 38,4 |
Masse ohne Bremse m [kg] | 15,6 |
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] | 27 |
Masse der Bremse [kg] | 0 |
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] | 9,5 |
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1320 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0220 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 024X |
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] | 4 |
Steckergröße | 1 |
Materialnummer:
8LSN57.ee045ffgg-0Beschreibung:
Synchron Motor, selbstgekühlt, erhöhtes Massenträgheitsmoment; Baugröße 5; Baulänge 7; Nenndrehzahl 4500 U/min;
Allgemein | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8LSN5... | PDF / 452 KB |