决定性的技术优势为您的自适应机器赋能:
并行加工
产品流可以分开,通过多个加工工位,然后进一步汇集到下游生产线。从而加快对时间要求严格的过程,缩短循环时间,并提高生产率。
冷却系统
通过智能冷却提高性能
现在,智能型ACOPOStrak系统的电机段也可以使用内置的液体冷却。这扩展了轨道的性能。冷却系统直接集成在电机段中,因此无需额外安装冷却系统。
在高动态应用中,大量滑块在某些轨道段上进行加速和制动。这会产生热量。在这些情况下,具有集成冷却功能的电机段可以提供有针对性的缓解。ACOPOStrak电机段提供带有或不带有内置冷却系统的产品,且轨道可以进行模块化组装。由于冷却仅限于有实际需要的部分,因此这样可以最大限度地降低冷却成本。
液体冷却系统通过冷却回路泵送冷却水。这样可以从组件吸收热量,并通过热交换器将其释放到周围的空气中。
亮点
- 提高性能
- 无需额外安装
- 模块化系统
- 节约成本
热计算变得容易
mapp Trak系统软件可以精确计算出哪里的轨道系统功率需求最高。根据该信息,能够确定在每个轨道段中将产生多少热量。在软件仿真中,可以看到轨道哪些部分需要使用冷却电机段。