5CASD3.0050-00

概述
许可证
电缆结构
电缆截面 4x 2x AWG 26/7
属性 耐火焰,无卤素,无铅
外护套
材料 聚氨酯 (PUR)
颜色 黄色,RAL 1021
印花 HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 6A PUR 4x2xAWG26/7
导线
芯线绝缘层 聚乙烯 (PE)
芯线颜色 绿色/白色-绿色,橙色/白色-橙色,蓝色/白色-蓝色,棕色/白色-棕色
屏蔽 铝箔,由镀锌铜线制成的屏蔽网
类型 裸露的铜绞线,4x 2x AWG 26/7
插拔连接器
类型 2x RJ45,公头
插拔次数 最低 750
触点 8
电气属性
工作电压 ≤ 100 V
导线电阻 ≤ 290 Ω/km
波阻抗 100 ±5 Ω(在 100 MHz 时)
传输特性 类别 6A / 等级 EA 最高 500 MHz,依照 ISO/IEC 11801 (EN 50173-1)、ISO/IEC 24702 (EN 50173-3)
绝缘电阻 ≥ 500 MΩ/km
使用条件
依照 EN 61131-2 的脏污程度 脏污程度 2
阻燃性 IEC 60332-1-2
耐油和耐水解 EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h)
依照 EN 60529 的防护等级
电缆 IP20
RJ45 插头 IP20,仅在按规定插入状态下
环境条件
温度
存放 -40 至 70°C
固定式布线 -40 至 70°C
柔性布线 -40 至 70°C
机械属性
尺寸
长度 5 m
直径 6.7 mm
弯曲半径
固定式布线 5x 直径
柔性布线 ≥ 10x 直径
重量 250 g
牵引负荷能力
运行中 ≤ 70 N
布线时 ≤ 70 N
物料号:
5CASD3.0050-00
描述:

SDL3/SDL4 电缆 5CASD3.xxxx-00 设计用于传输 SDL3/SDL4 数据,可实现简单的布线。由于有 RJ45 插头的原因,因此该电缆也适用于狭窄的穿管,例如:在支撑臂管中。

文档 版本(日期) 下载
Automation Panel 9x3 User's Manual PDF / 9 MB
HMI cable manual PDF / 3 MB

请选择国家和语言

B&R Logo