Please choose country and language:

B&R présente une nouvelle génération de contrôleurs X20 avec processeurs Intel Apollo Lake I. Ces nouveaux contrôleurs se distinguent par leurs performances nettement supérieures, leur RAM plus étendue, et leur mémoire flash intégrée. De plus, ils supportent OPC UA over TSN et peuvent être utilisés comme maître sur ces réseaux pour le niveau terrain.

  • Atouts clé
  • Supporte OPC UA over TSN
  • Un large spectre de performances
  • Avec ou sans Compact Flash

Les contrôleurs de nouvelle génération offrent une puissance de traitement bien supérieure à celle des générations X20 précédentes tout en conservant le même format compact. Ils sont équipés de processeurs Intel Apollo Lake I ultra-rapides et permettent d'atteindre des temps de cycle de 100 µs. Ils présentent également un cache L2 étendu, une unité à virgule flottante plus rapide (FPU), et une RAM assurant des accès plus rapides pour un traitement optimal des instructions.

Mémoire flash intégrée

Les contrôleurs X20 de nouvelle génération intègrent une mémoire flash. Il est donc aussi possible de les utiliser sans carte Compact Flash. La mémoire flash intégrée remplit la même fonction qu'une carte Compact Flash.

Comme cela était déjà le cas avec avec les autres contrôleurs X20, jusqu'à 250 modules d'E/S peuvent être directement connectés à un contrôleur de nouvelle génération. L'ensemble du système ainsi constitué occupe une place très réduite dans l'armoire électrique. Malgré sa compacité, le contrôleur incorpore également une alimentation couvrant ses propres besoins et ceux des modules d'E/S connectés.

Il intègre également des interfaces POWERLINK, Ethernet standard compatible TSN, RS232 et USB. D'autres interfaces peuvent être ajoutées en insérant des modules d'interface.

Automates X20

X20CP3684
X20CP1684

X20CP3685
X20CP1685

X20CP3686X
X20CP1686X

CPU

0,4 GHz (comp.)

0,8 GHz

1,3 GHz

Temps de cycle les plus courts

400 μs

200 μs

100 μs

RAM

512 Mo

1 Go

RAM non volatile

1 Mo

Mémoire flash intégrée

1 Go

2 Go

Mémoire extractible

Mémoire flash USB et Compact Flash

Ethernet

1x 10/100/1000 Base-T (TSN)

POWERLINK

OPC UA over TSN

USB 2.0

2x

Emplacements pour interfaces

3x/1x

3x/1x

3x/1x

Bufferisation RTC

Par batterie

Please choose country and language:

B&R Logo