Please choose country and language:

Deux fois plus de capacité mémoire

B&R étoffe sa gamme Compact-S avec un contrôleur compact supplémentaire : le X20CP0484-1. Ce nouveau contrôleur dispose de 512 Mo de RAM et de 2 Go de mémoire flash interne. Sa RAM a une capacité deux fois supérieure à celle des modèles Compact-S plus anciens. Il répond donc parfaitement aux besoins des applications qui nécessitent une grande quantité de mémoire et de hautes performances.

Le X20CP0484-1 présente une largeur de seulement 37,5 mm, alimentation comprise. Il fait donc partie des contrôleurs compacts de l'offre produit de B&R. Ses temps de cycle peuvent descendre jusqu'à 400 µs. Aves ses ports Ethernet, POWERLINK, USB et RS232, il offre de nombreuses possibilités de communication. Une interface CAN est également disponible en option. Il est conçu pour fonctionner sans ventialteur ni batteries et ne nécessite donc aucune maintenance.

  • Atouts clé
  • RAM de capacité deux fois supérieure
  • Extrêmement compact
  • Libre de maintenance
  • Pérenne

Please choose country and language:

B&R Logo