Posible gracias a: comunicación a nivel de campo con OPC UA sobre TSN

Posición inicial

Una máquina consta de un control central para la tecnología de servoaccionamiento con varias redes de CAN subordinadas en cascada. Se necesitan dos tarjetas maestras de CAN y hasta 30 hubs de CAN para controlar el total de 1000 servoaccionamientos de CAN.

Problema

  • Tamaño y complejidad de la red: largos tiempos de inactividad en caso de avería, cambio o mantenimiento
  • Poco ancho de banda (10 Mbit/s): tediosa actualización de todos los dispositivos de la red
  • Los sistemas de alarma y diagnóstico deben mantenerse separados
  • No existe un registro histórico de las entradas de datos seleccionadas

Solución

Cambiar a una red OPC UA sobre TSN. El uso integral de una capa física basada en Ethernet, unido a OPC UA sobre TSN, permite unas topologías de red más planas y sencillas. Se dispone de un sistema de alarma con condiciones y alarmas OPC UA.

Ventajas

  • Cableado reducido
  • Escalado mejorado de las variantes de la máquina
  • Ahorro de costes
  • Cambios y mantenimientos más rápidos
  • Sencilla gestión de alarmas
  • Rápido diagnóstico de errores y análisis de la causa raíz gracias al registro histórico de OPC UA

Seleccione país e idioma

B&R Logo