6ACCMA11.0400-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cULus E115267
Industrial control equipment
Ambient conditions
Temperature
Operation -20 to 55°C
Storage -20 to 70°C
Mechanical properties
Material See section "Material".
Dimensions
Length 570 mm
Diameter 50 mm
Weight 900 g
Número de material:
6ACCMA11.0400-000
Descripción:
FT50 gooseneck
Documentación Versión (fecha) Descargar
Power Panel FT50 user's manual PDF / 7 MB
M-CAD (plantillas mecánicas) Versión (fecha) Descargar
3D files DXF/STP 6ACCMA11.0400-000 ZIP / 491 KB

Seleccione país e idioma

B&R Logo