• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

2016.11

Titelstory

OPC UA TSN - Praxistest bestanden
 
B&R bewies mit Partnerunternehmen, dass OPCUA TSN alle Anforderungen von der Linien- bis zur ERP-Ebene erfüllt. Mehr...

OPC UA wird echtzeitfähig
Matthias Damm (OPC Foundation) und Sebastian Sachse (B&R) verraten, welche Vorteile die Erweiterungen für die Vernetzung innerhalb von Fabriken bieten. Mehr...

Unbefugten ist der Zutritt verboten
 
User-Rollen-System in Automation Studio kann Zugriffsberechtigungen in OPC UA noch leichter verwalten. Mehr...

Linien sicher automatisieren
Industrie 4.0 erfordert modulare und flexible Fertigungskonzepte. Mit der Kombination von OPC UA und openSAFETY will B&R eine sichere Linienautomation ermöglichen. Mehr

Report

Privotec: Energieversorgung
 
Stromautark in die Zukunft. Mehr...

Blech-Tec: Flexible Steuerung
 
Standard kontra proprietär. Mehr...

Weibel & Partner: Retrofit
Alles in Futter. Mehr...

MB Telecom: Gebäudeautomatisierung
 
Die perfekte Umgebung für Innovationen. Mehr...

Themenspezial safety

Einmal programmiert, immer sicher
 
Bei der Sicherheitstechnik stoßen modulare Konzepte schnell an ihre Grenzen. Das soll sich nun ändern. Mehr...

Sicher ohne Schlüssel
 
Maschinen und Anlagen wurden bisher durch Schlüsselschalter geschützt. Die Integration der sicheren Betriebsartenwahl bietet eine bessere Lösung. Mehr...

Lécureux: Automatisierungs-Hardware
 
Mehr Geschwindigkeit für Uhrwerke. Mehr...

Technologie

Maximale Flexibilität
 
Jetzt können bestehende Anlagen mit skalierbaren Hard- und Softwaresystemen ohne Systembruch einfacher und flexibler erweitert und umgebaut werden. Mehr...

Höchste Performance in 6. Generation
 
B&R integriert mit Core-i-Prozessoren der 6. Generation noch mehr Rechenleistungin Automation PC 910. Mehr...

Blech-Tec: Flexible Steuerung
 
Standard kontra proprietär. Mehr...

Reibungslos in die Produktion einfügen
Zusammen mit Experten aus der Automobilindustrie hat B&R ein neuartiges Gerät entwickelt, das den Fertigungsalltag wesentlich verbessert. Mehr...

Maschinensoftware: Optionen im Griff
 
Schnell wechselnde Marktanforderungen und eine Vielzahl an Softwareständen erfordern neue Konzepte um viele Maschinenvarianten im Griff zu haben. Mehr...

Interview

Automatisierung und IT müssen zusammenwachsen
Wie können Industrie 4.0 und Internet of Things (IoT) auf einen Nenner gebracht werden? Tony Shakib (Cisco), Stefan Schönegger (B&R) und Marc Ostertag (B&R) sprechen über mögliche Synergien. Mehr...

automotion2016_11_DE
Zum PDF-Download Bild anklicken
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.