• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo
  • Technische Daten

  • Basisinformationen

  • Zubehör

  • Downloads

  • Revisionen

  • Serialnummer

    AbschlusswiderstandMit Schalter zuschaltbar
    ZugentlastungIntegriert
    Schnittstelle
    TypRS485
    Ausführung9-poliger DSUB Stecker
    AnschlussFür zwei Busleitungen mittels Schraubklemmen
    FeldbusProfibus DP, RS485 Netzwerk
    Zulassungen
    CEJa

0G1000.00-090

-
Produktbeschreibung:
Materialnummer:
0G1000.00-090
Beschreibung:

Mit Hilfe des RS485 Bussteckers wird eine Steuerung in ein Profi bus Netzwerk oder in ein RS485 Netzwerk eingebunden. Auf dem Busstecker ist der Abschlusswiderstand bereits integriert. Der Abschlusswiderstand kann zu- oder abgeschaltet werden.

Alles öffnen/schließen
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzmitteilung.