Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Ausstattung
Optionale Bedienelemente | |
Anzahl | 13 |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Mechanische Eigenschaften
Material | Stahlblech |
Gewicht | 800 g |
Materialnummer:
5ACCKP00.215C-000Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungsabdeckung - Für Einbaubefehlsgeräte - 13x Optionen für 22,3mm Einbauelemente - Für 5AP5230.215C-000 Panel
Weiterführende Informationen:
Optionales Zubehör
Bedienelemente
5ACCSE00.0000-000 | RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Schließer Kontakt - beleuchtet mit weißer LED |
5ACCSE00.0000-001 | RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Öffner Kontakt - beleuchtet mit weißer LED |
5ACCSE00.0000-002 | RAFIX 22 FS+ Drucktaster - mit 5 tauschbaren Farbblenden - farblos, rot, grün, blau, gelb - Öffner Kontakt - Schließer Kontakt - beleuchtet mit weißer LED |
5ACCSE00.0001-000 | RAFIX 22 FS Not Halt Taster |
5ACCSE00.0002-000 | RAFIX 22 FS Schlüsselschalter 2x90° |
5ACCSE00.0003-000 | RAFIX 22 FS Schlüsselschalter 1x90° |
5ACCSE00.0004-000 | RAFIX 22 FS+ Wahlschalter 1-90° |
5ACCSE00.0005-000 | RAFIX FS 22+ USB IP65 400mm |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation Panel 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 22 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCKP00.215C-000 | ZIP / 550 KB |