Kurzbeschreibung
| Schrittmotor | Schrittmotor Flanschmaß 87,1 mm, Länge 160 mm |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cURus E360421 Servo and Stepper Motors - Component |
Spezifische Motordaten
| Verdrahtung | parallel |
| Strom | 10 A |
| Widerstand / Phase | 0,24 Ω |
| Induktivität / Phase | 1,6 mH |
| Stillstandsmoment | 9,3 Nm |
| Haltemoment | 13,6 Nm |
| Rastmoment | <420 mNm |
| Rotorträgheit | ca. 3,92 kgcm2 |
Allgemeine Motordaten
| Schrittwinkel | 1,8° |
| max. Oberflächentemperatur | 100°C |
| mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen | 20.000 Stunden |
| Wellenausführung | mit Passfeder |
| Isolationsklasse | B (130°C) |
| Isolationswiderstand | 25 MΩ min. 500 VDC |
| Dielektrische Festigkeit | 1,63 kVDC für 1 Minute |
| Versorgungsspannung des Treibers | max. 80 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 40°C |
| Lagerung | -20 bis 85°C |
| Transport | -20 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
80MPH6.101S100-01Beschreibung:
2 Phasen Hybrid Schrittmotor, 87,1 mm Flansch, Länge 160,5 mm, 10 A parallel, 13,6 Nm Haltemoment, 9,3 Nm Stillstandsmoment
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Schrittmotoren Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E360421 UL Certificate of Compliance 80MPH | PDF / 113 KB | |
| EU Konformitätserklärung Motors Hybrid | PDF / 166 KB | |
| UK Declaration Motors Hybrid | PDF / 135 KB |