Allgemeines
Kurzbeschreibung | Schottdurchführung 17-polig, für Geberkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Länge | 75 mm |
Durchmesser | Ø 26 mm |
Gewicht | 132 g |
Materialnummer:
8BXC003.0000-00Beschreibung:
Schottdurchführung 17-polig, für Geberkabel mit SpeedTec oder Standard Stecker
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BXC003.0000-00 | PDF / 206 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 8BXC003.0000-00 | ZIP / 166 KB |