Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | EnDat Stecker SpeedTec 17-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 17 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Servostecker DSUB 15-polig male Steckzyklen: <200 Kontakte: 15 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP20 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCE0010.3111A-0Beschreibung:
- Hochflexibel
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BCE0010.3111A-0 | PDF / 205 KB |