Allgemeines
Kabelaufbau
Signalleiter | |
Anzahl | 6 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | weiß/braun, grün/gelb, grau/rosa |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | AWG 24 / AWG 19 |
Schirm | Nein |
Verseilung | weiß mit braun, grün mit gelb, grau mit rosa |
Gesamtverseilung | die 3 Paare miteinander und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥90% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | grün, ähnlich RAL 6018 matt |
Steckverbindung
Typ | Rundstecker SpeedTec 12-polig female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 12 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Kupplung 12-polig male Steckzyklen: <500 Kontakte: 12 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP66/67 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Materialnummer:
8BCR0005.11120-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Resolverkabel 8BCRxxxx.1111A-0
- SpeedTec - innovatives Stecksystem für sichere Verbindungen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCR0005.11120-0 | PDF / 323 KB |