Allgemeines
Anmerkung | Servoseitige Konfektion der Leistungsleiter mit Ringkabelschuhen M8 |
Kabelquerschnitte | 4 x 16 mm² + 2x (2 x 1,5 mm²) |
Beständigkeit |
Hydrolysebeständigkeit nach EN 50396 Halogenfreiheit nach EN 60754-1 LABS nach VW PV 3.10.7 Ölbeständigkeit nach EN 60811-404 Flammausbreitung nach EN 60332-1-2 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E225616 Power Conversion Equipment |
Kabelaufbau
Leistungsleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben |
grün/gelb, schwarz, beschriftet in weiß U/L1/C/L+, V/L2, W/L3/D/L- |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 16 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | PP |
Aderfarben | schwarz, beschriftet in weiß 5, 6, 7, 8 |
Ausführung | Cu-Litze |
Querschnitt | 4x 1,5mm² |
Schirm | paarweise geschirmt, verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85% |
Verseilung | Nr. 5+6, Nr. 7+8 |
Gesamtverseilung | mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | verzinntes Cu-Geflecht optische Bedeckung ca. 85% |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | orange, ähnlich RAL 2003 matt |
Steckverbindung
Typ | Motorstecker Intercontec 8-polig female Größe 1.5 |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Lagerung | -30°C bis +90°C |
Transport | -30°C bis +90°C |
bewegt | -30°C bis +90°C |
ruhend | -50°C bis +90°C |
Materialnummer:
8BCM0006.1625B-0Beschreibung:
- UL/CSA zugelassen
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSmulti Antriebssystemen und B&R Servomotoren mit Motorstecker Größe 1,5
- Servoseitige Konfektion der Leistungsleiter mit Ringkabelschuhen M8
- Schirmblech integriert
An ACOPOSmulti Motorkabeln 8BCM ist ein Schirmblech angebracht. Bei korrekter Montage dieses Schirmblechs auf dem jeweiligen ACOPOSmulti Wechselrichtermodul 8BVI sind keine zusätzlichen Schirmmaßnahmen mehr notwendig.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8BCM0006.1625B-0 | PDF / 305 KB |