Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach UL50 | Type 1, 4X indoor und Type 12 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 55 °C |
Lagerung | -30 bis 80 °C |
Mechanische Eigenschaften
Material |
Edelstahl: AISI 304 Silikon: NJ-352H-40 |
Abmessungen | |
Höhe | 38,4 mm |
Durchmesser | 61 mm |
Gewicht | 730 g |
Materialnummer:
6ACCFL01.0300-000Beschreibung:
Flansch für Tragarmsysteme mit einem Rohrdurchmesser von 48mm - geeignet für FT50 Panels von 5.0" - 10.1"
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Power Panel FT50 Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 6ACCFL01.0300-000 | ZIP / 140 KB |