• Website
  • Materialnummer
  • Seriennummer
Login
Eingeloggt als BenutzernameAusloggen
Laden...
B&R Logo

Entrindungsmaschinen

Entrindungsmaschine

Unabhängig davon, ob eine Trommel- oder Ringmaschine die Stämme verarbeitet, Entrindungsmaschinen benötigen schnelle Synchronisierungszeiten für die Antriebssteuerung. B&R bietet leistungsfähige , die komplexe mathematische Berechnungen schnell durchführen können. Für eine hohe Flexibilität sorgt zudem die Integration von Kameras und Laser-Messsystemen.

00009_slicing

Weitere Vorteile

  • Lasererkennung des Stammquerschnitts
  • Kalkulation des Abschälbereichs
  • Synchronisation des Messers zur Stammbewegung
  • Dezentrale I/Os mit bis zu 100m Entfernung zwischen den Modulen
  • Bedienung mit Mobile Panels
Logo-Angelo-Cremona

B&R hat die richtige Lösung für ...

Synchronisation und Leistung

Die voll skalierbaren Steuerungen von B&R bieten bei Bedarf so viel Leistung, dass komplexe mathematische Algorithmen direkt auf der Steuerung laufen können, ohne dass zusätzliche PCs nötig sind. Die direkte Anbindung von Kameras und/oder Lasersystemen für die Überwachung des Prozesses und die Qualitätssicherung sind ebenso Bestandteile der integrierte Automation von B&R. Diese Integration und extrem kurze Reaktionszeiten durch POWERLINK, NetTime und reACTION TEchnology erhöhen die Produktivität und steigern die Qualität.

Condition Monitoring

Potenzielle Maschinen- und Anlagenstillstände noch vor deren Eintritt zu identifizieren senkt Kosten und erhöht die Verfügbarkeit. Daher bietet B&R verschiedene Möglichkeiten des Condition Monitoring.

Die Condition-Monitoring-Module der X20-Serie erkennen präzise mögliche Wartungsfälle und sind sehr einfach zu konfigurieren. Schwingungsanalysen können direkt in den Modulen durchgeführt werden. Die Daten der Condition-Monitoring-Module lassen sich leicht aufbereiten und ermöglichen so eine effiziente Optimierung bestehender Prozesse.

Die gebrauchsfertige Condition-Monitoring-Lösung APROL ConMon bietet weitaus mehr Möglichkeiten. Das System liefert durch kontinuierliches Messen, Aufzeichnen und Auswerten aller relevanten Messgrößen jene Informationen, die für eine effiziente zustandsorientierte Instandhaltung zur nachhaltigen Erhöhung der Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit notwendig sind. APROL ConMon basiert auf dem B&R-Prozessleitsystem Aprol und kann in dieses nahtlos integriert werden. Wahlweise steht es auch als Standalone-Version zur Verfügung.

Optimierte Verdrahtung mit dezentralem Feldbussystem

Die Verdrahtung von großen Maschinen kann sehr aufwendig sein, wenn alle I/Os in einem zentralen Schaltschrank installiert werden. Das dezentrale Konzept von B&R ermöglicht eine einfache Installation und somit eine Senkung der damit verbundenen Kosten. IP20 und IP67 I/Os, Steuerungsmodule für Ventilinseln, Tasten, dezentrale Displayeinheiten, dezentrale Frequenzumrichter oder Servoantriebe oder Motoren mit integriertem Antrieb können über POWERLINK günstig, einfach und zuverlässig vernetzt werden. Software und Parametereinstellungen werden zentral verwaltet, daher kann das System so programmiert werden, als ob alle Komponenten in einem Schaltschrank liegen würden.

Sicher, natürlich!

B&R bietet das umfassendste integrierte Safety-Portfolio am Markt das auf dem Open-Source-Sicherheitsprotokoll openSAFETY basiert. Die schnellste Reaktionszeit am Markt kombiniert mit SafeMOTION-Funktionsblöcken wie Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Position (SLP) und Safe Direction (SDI) ermöglichen die Entwicklung von bisher undenkbaren Maschinenkonzepten. Das gleiche gilt auch für Roboteranwendungen: SafeROBOTICS überwacht die gesamte Kette der Kinematik. Die Übertragung von openSAFETY über POWERLINK ermöglicht Sicherheitslösungen bis zu SIL3 (IEC EN 6206), oder PLe Kat 4 (EN ISO 13849-1). Die Sicherheitssteuerung und dezentrale sichere I/Os ersetzen die traditionelle Hartverdrahtung und erhöhöen die Flexibilität während Inbetriebnahme und Betrieb.

iStock_000019104599Small
Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.