Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Materialnummer:
VSC122005.051P-000Beschreibung:
- Vision Smart Camera - 800 MHz Quad Core (ARM Cortex A9) - 2 GByte RAM - 2 GByte Flash-Drive onboard - Baugröße Standard - FPGA Bild Vorverarbeitung - 2 x POWERLINK - Sensor 5,3 MP 43 fps - Line Scan-Fähigkeit - Objektiv 12MM, F4 mit verstellbarem Fokus - Grundplatte ohne LED - ohne LED Optik - Glas beidseitig poliert und hohe AR Beschichtung
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (VSC122005.051P-000) | EXE / 15 MB |