General information
Certifications
CE Yes
Référence produit:
VSC122005.051P-000
Description:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 5.3 MP 43 fps - Line scan support - Lens 12 mm, F4 with adjustable focus - Base plate without LED - No LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.7 HW Upgrade (VSC122005.051P-000) EXE / 15 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Machine Vision System PDF / 190 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Smart Camera User's Manual PDF / 7 Mo
M-CAD (modèles mécaniques) Version (date) Téléchargement
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo