Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
24 VDC Versorgung
Stromaufnahme | 250 mA |
28 VDC Ausgang
Spitzenstrom | 100 A |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | 5°C bis 25°C |
maximal | 40°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium eloxiert, Edelstahl, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Epoxidharz |
Abmessungen | |
Breite | 1000 mm |
Höhe | 356,4 mm |
Tiefe | 62 mm |
Beschleunigungskraft des Motors |
120 N (Shuttle, 2 Magnete) 160 N (Shuttle, 3 Magnete) |
Gewicht | 51 kg |
Materialnummer:
8FZAM1.0A.A000-1Beschreibung:
SuperTrak Geradensegment, Länge 1000 mm, horizontal
Optionales Zubehör
Zubehör
8FZAM0.00.A000-1 | SuperTrak Shuttle IR Leser mit Montagehalterung |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 25 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
B&R SuperTrak CAD Models | ZIP / 28 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung Transport Systems SuperTrak | PDF / 61 KB |