Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Rundstecker M12 8-polig A-codiert female |
Steckzyklen | <500 |
Kontakte | 8 |
zusätzliche Anschlussstecker |
Geberstecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP65/67 |
Materialnummer:
8ECF0004.1231C-0Beschreibung:
ACOPOS P3 EnDat 2.2 Kabel, Länge 4 m, 1x 4x 0,14 mm² + 4x 0,35 mm², M12 Rundstecker, 8-polig A-codiert, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8ECF0004.1231C-0 | PDF / 196 KB |