Ubytování v okolí Braunau

Ubytování v okolí Braunau

Nocleh

Webové stránky

Vzdálenost od místa školení

Hostely

jugendherberge.osternberg.net

(Reopening in August 2017)

0.1 km

Schüdlbauers Hotel

www.schuedlbauers.at

1.0 km

Hotel am Theaterpark

www.hotelamtheaterpark-neussl.at

2.6 km

Hotel Mayrbräu

www.mayrbraeu.at

2.6 km

Pension Göttler

www.goettler-simbach.de

3.8 km

Pension Moosbräu

www.moosbraeu.de

3.9 km

Gasthof MittepunktEuropa

www.mittelpunkt-europa.at

4.4 km

Zajímavosti o regionu

Zajímavosti o regionu

Innviertel je severozápadní část Horního Rakouska a zahrnuje okresy Braunau am Inn, Ried im Innkreis a Schärding. Na rozdíl od Horního Rakouska byl tento region z větší části součástí Bavorska až do roku 1779. Innviertel je tedy poměrně nový název. Byl vytvořen Rakouskou samosprávou po připojení v roce 1779 a rozděluje Horní Rakousko na čtyři částiSee also: en.wikipedia.org/wiki/Innviertel. Více informací najdete zde:

http://www.innviertel-tourismus.at

Event address and organizers

Event address and organizers

The B&R summer workshop will take place this year at the HTBLA Braunau from August 28 to Thursday, August 30, 2017.

Event location

Organizer

HTLBA Braunau/Inn

Osternbergerstrasse 55

5280 Braunau

Austria

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H

B&R Straße 1

5142 Eggelsberg

+43(0)7748/6586-0

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo