Průmyslové počítače

Přizpůsobitelnost.

Systémy společnosti B&R se flexibilně přizpůsobí všem požadavkům.

Robustnost.

Nekompromisní kvalita pro dlouhodobý provoz při drsných výrobních podmínkách.

Výkonnost.

S procesory Intel nejvyšší výkonnostní třída: Core i3|i5|i7.

Výhody pro Vás

Počítače společnosti B&R byly navrženy tak, aby splnily vysoké požadavky zákazníků z průmyslu na robustnost, spolehlivost a dlouhodobou pohotovost. Odpovědní pracovníci z mnoha odvětví zvolili průmyslové počítače společnosti B&R, neboť počítače, které na první pohled zdají jako ty nejlevnější, jsou z dlouhodobého hlediska nejdražší. Zhodnocení nákladů se provádí teprve na konci životního cyklu výrobku, kdy průmyslové počítače společnosti B&R skutečně přesvědčí v celkové kalkulaci o svých přednostech v oblasti nákladů.

Skříňové počítače

Výkonné procesory Atom a s technologií Core™ i zajišťují optimální chod automatizačních systémů s nejvyššími požadavky. Pro integraci do systému pohonu je k dispozici speciální tvarový činitel.

Panelové počítače

Panelové počítače sjednocují zobrazovací jednotku a počítač do jednoho přístroje a vytvářejí velmi kompaktní jednotku. Dodávají se jako dotyková zařízení, zařízení s technologií Multitouch a/nebo tlačítková zařízení s různými velikostmi displeje. Provedení s třídou ochrany IP65 umožňují použití ve zvlášť drsných prostředích.

Technika přenosu

Nová technologie přenosu Smart Display Link 3 nabízí zjevný doplňující užitek pro modulární výrobu strojů a zařízení.

Průmyslové monitory

Panely Automation Panel jsou ideální zařízení pro vizualizaci pro skříňové počítače nebo rozšířené panelové počítače. Dodávají se jako dotyková zařízení a/nebo tlačítková zařízení, resp. zařízení s technologií Multitouch s různými velikostmi displejů.

Vyberte prosím zemi a jazyk

B&R Logo