První, nezávislý komunikační standard openSAFETY
open SAFETY je první, 100% nezávislý komunikační protokol dostupný pro všechna řešení průmyslového Ethernetu. Tato technologie usnadňuje implementaci bezpečnostních opatření podle platné normy 2006/42/ES, ale i dalších. openSAFETY je jediný bezpečnostní protokol na světě, který umí přenášet zabezpečená data prostřednictvím jakékoli sběrnice při použití principu Black Channel.

V kombinaci s vysokým stupněm interoperability, tento protokol zajišťuje, že zprávy jsou přijaty a zpracovány všemi příjemci ve stejnou dobu. To je jediný způsob proč je openSAFETY krok kupředu s ohledem na odpovědní časy. Dále zapojení skrze POWERLINK také podstatně snižuje odpovědní časy. To zase naopak výrazně zvyšuje dostupnost strojů a zařízení.
Výhody, které hovoří samy za sebe
Použití technologie openSAFETY má mnoho výhod. Kombinace rychlejších odpovědních časů s menší bezpečnostní vzdáleností znamená zvýšení produktivity, což je důležité zejména pro výrobce strojů. Provozovatelé systémů těží z rychlejšího uvedení do provozu díky automatické parametrizaci a konfiguračním službám.
Kromě digitálních v/v, také poskytuje analogové nebo teplotní rozhraní, stejně jako bezpečné rychlosti měření až do SIL3 a úroveně PLe. Spolu s bezpečnou technologií pohonů, umožňuje velký počet velmi rychlých bezpečných reakcí, které nabízí vývojářům příležitost odpoutat se od tlačítek E-stop, která často vedou k poškození.
Podstatně zjednodušená elektroinstalace
Zapojení bezpečnostních snímačů a akčních členů je značně zjednodušeno díky openSAFETY, protože je lze připojit k síti ve stejných decentralizovaných v/v uzlech používaných paralelně se standardními v/v kanály. Mnoho z dnešních bezpečnostních prvků je vybaveno také vlastním rozhraním a lze je tedy zapojit přímo do sítě. V plně integrovaném systému již není nutné propojovat alarmové kontakty z bezpečnostního systému do standardního systému.
B&R nabízí s openSAFETY kompletní transparentnost všech bezpečných a standardních v/v kanálů v jednom systému. To umožňuje prvkům, které nejsou trvale zabudovány do systému - včetně případů, kdy musí být vybaveny nezbytnými bezpečnostními prvky - zařazení do standardního softwarového projektu a uvedení do provozu pouhým výběrem správné konfigurace v počítači.