Unterkünfte in Braunau und Umgebung

Unterkünfte in Braunau und Umgebung

Beherbergungsbetrieb

Homepage

Entfernung Seminarort

Sovea Hotel Braunau

www.sovea.at

0,1 km

Schüdlbauers Hotel

www.schuedlbauers.at

1,5 km

Hotel Gann

www.hotelgann.at

1,9 km

Das alte Gefängnis

www.dasaltegefaengnis.at

1,9 km

Schlosstaverne

www.pommers-schlosstaverne.at

2,3 km

Altstadthotel Mayrbräu

www.mayrbraeu.at

2,4 km

Hotel am Theaterpark

www.hotel-neussl.at

2,4 km

Pension Göttler

www.goettler-simbach.de

4,9 km

Pension Moosbräu

www.moosbraeu.de

5,1 km

Motel Inn

www.motelinn.de

5,3 km

Wissenswertes zur Region

Wissenswertes zur Region

Das Innviertel, amtlich Innkreis, ist das nordwestliche Viertel Oberösterreichs und umfasst die Bezirke Braunau am Inn, Ried im Innkreis und Schärding. Anders als das übrige Oberösterreich war das Gebiet zum überwiegenden Teil bis zum Jahr 1779 (Friede von Teschen) ein Teil Bayerns. Die Bezeichnung Innviertel für diese Region ist vergleichsweise jung (davor war die Bezeichnung Innbaiern gebräuchlich). Sie wurde erst nach der Angliederung an Österreich im Jahre 1779 von der österreichischen Verwaltung erfunden, die zu dieser Zeit das Erzherzogtum ob der Enns (das heutige Oberösterreich) in vier Viertel unterteilt hatteQuelle: de.wikipedia.org/wiki/Innviertel. Mehr dazu finden Sie unter:

http://www.innviertel-tourismus.at

Veranstaltungsadresse und Veranstalter

Veranstaltungsadresse und Veranstalter

Der B&R Sommerworkshop findet vom 30. August bis zum 01. September 2021 in der HTBLA Braunau statt.

Veranstaltungsort

Veranstalter

HTLBA Braunau/Inn

Osternbergerstraße 55

5280 Braunau

Österreich

B&R Industrial Automation GmbH

B&R Straße 1

5142 Eggelsberg

+43(0)7748/6586-0

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo