Ecrans multi-touch - Ergonomie optimale

Les écrans opérateurs multi-touch ouvrent de nouvelles perspectives pour la conception d’interfaces homme-machine innovantes. De nombreux gestes peuvent être effectués : zoom et rotation d’objets avec deux doigts, déroulement de listes (panning), changement d’écran par glissement rapide… Le principal avantage de la technologie multi-touch est de rendre la commande plus intuitive. Elle permet aussi de réaliser des commandes tactiles à deux mains pour les opérations critiques ou potentiellement dangereuses, empêchant ainsi ces dernières d'être activées par inadvertence. Les écrans multi-touch sont pris en charge par les systèmes d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 7 Professional/Ultimate et Windows Embedded Standard 7 Premium.

Performance échelonnable

Allant du single-core Celeron au quad-core Core i7, les processeurs équipant les Panel PC 900 offrent un large choix de performances et permettent ainsi d'obtenir la meilleure plate-forme pour n'importe quelle application. Le Panel PC 900 est plus performant que la version haut de gamme de son prédécesseur, même lorsqu'il fonctionne sans ventilateur.

Écrans
Unités système
Cartes CPU
Mémoire principale
Unités de bus
Supports de stockage
Kit de ventilation
Options interfaces
Alimentation UPS
Alimentation électrique
Câbles
Accessoires
Systèmes d'exploitation

Technologie d'écran multi-formes

La seconde génération des Automation Panels forment aussi la base technologique des Panel PC. La modularité de la plate-forme ainsi créée confère une extraordinaire flexibilité à l'offre produits de B&R.

Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé par le système Panel PC 900 en un Panel PC tout équipé dont la puissance de calcul est évolutive. L'utilisation de la même plateforme en face avant pour le Panel PC et l'Automation Panel réduit l'espace d'entreposage nécessaire pour les pièces détachées. Les variantes personnalisées d'Automation Panel et Panel PC ne nécessitent qu'une seule unité de base.

Atouts

  • Écran multi-touch capacitif projeté
  • Écrans de 15,6" HD à 21,5" Full HD
  • Verre anti-reflet
  • Excellentes caractéristiques de glisse
  • Surface anti-rayures
  • Facile à nettoyer
  • Utilisation possible avec des gants
  • Design plat

Taille d'affichage

Résolution

Ecran tactile

Touches de fonction

Touches système

Interface USB en face avant

Alimentation

15,6"

HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

24 VDC / 85 à 264 VAC

18,5"

HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

24 VDC / 85 à 264 VAC

21,5"

Full HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

24 VDC / 85 à 264 VAC

24"

Full HD

Capacitif projeté

Non

Non

Non

24 VDC / 85 à 264 VAC

Paré pour le futur

En face avant, les Panel PC 900 sont équipés d’un écran tactile capacitif projeté de qualité supérieure. Leur surface en verre anti-reflet, de bord à bord, et leur affichage haute résolution correspondent aux technologies les plus avancées s'agissant des écrans opérateurs. Les écrans sont équipés d'un rétro-éclairage LED à longue durée de vie et à faible consommation.

Atouts

  • Processeurs Intel Core i
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • Audio haute définition
  • HDD/SSD
  • 2 interfaces modulaires
  • UPS intégré
  • Jusqu'à 2 slots PCI / PCI Express
  • Design plat

Compatible

Le design avancé des Panel PC 900 supporte non seulement les systèmes d'affichage multi-touch au format 16:9, mais aussi les systèmes classiques au format 4:3 Equipés d'un écran tactile analogique résistif et disponibles avec des tailles allant jusqu'à 19", les systèmes Panel PC 900 sont entièrement compatibles avec la génération précédente s'agissant de la résolution et du format d'affichage.

La plateforme système Panel PC 900 a un design entièrement modulaire lui permettant d'être adapté à un nombre illimité d'applications. Avec des possibilités de stockage allant des SSD aux cartes CFast, des ports PCI et PCI Express, une alimentation AC et une UPS intégrée, il n'y a pas de limites à ce que vous pouvez réaliser.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo