Un large spectre de performances

Basés sur la dernière génération de la technologie Core i d'Intel, les processeurs équipant la nouvelle série 3100 vont du Celeron au Core i7 et couvrent ainsi un large spectre de performances. La puissance de traitement peut donc être ajustée en fonction de l'application.

Les Panel PC 3100 sont conçus pour un fonctionnement sans ventilateur et ne présentent aucune pièce tournante. Les utilisateurs s'affranchissent ainsi de tâches de maintenance comme le remplacement de filtres à air. La mémoire aussi est échelonnable, de 4 à 32 Go.

Ecrans opérateur single-touch

Pour toutes les applications devant rester compatibles avec des systèmes existants, des écrans 4:3 avec dalles tactiles analogiques résistives sont également disponibles. Il est ainsi possible de réutiliser des applications d'interface homme-machine avec leur résolution existante sur les toutes dernières plates-formes PC, sans la moindre adaptation logicielle.

Ecrans
Unités système
Capots
Mémoire principale
Options mémoire de masse
Options affichage
Options interfaces
Cartes CFast
Alimentation UPS
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Documentation

A retenir

  • Ecran single-touch analogique résistif
  • Ecrans de 10,1" VGA à 19" SXGA
  • Processeurs Intel Core i
  • Grande compacité
  • De nombreuses interfaces
  • Options via des interfaces modulaires
  • Sans ventilateur

Panel PC évolutifs

A la différence des Automation PC 3100 conçus pour contrôler des écrans déportés, les Panel PC 3100 unifient le PC et l'affichage au sein d'un seul et même appareil. L'unité PC des Panel PC 3100 peut être aussi combinée avec n'importe quel écran Automation Panel de 10,1" ou plus.

Informations supplémentaires

Conception modulaire pour plus de flexibilité

Les Panel PC 3100 offrent un large choix d'options avec leurs modules d'interface. Ils présentent deux emplacements pouvant héberger des cartes d'interface série, Ethernet, CAN ou POWERLINK. Un module UPS et une interface audio sont également proposés pour ces emplacements. Les Panel 3100 PC sont fournis avec deux supports de données au format industriel CFast. Ces cartes CFast offrent une capacité de stockage conséquente (jusqu'à 256 Go / carte) et se prêtent bien à une utilisation comme système RAID.

Économe en énergie

Un autre avantage de la technologie Intel® Core™ i de dernière génération est qu'elle parvient à accroître considérablement la performance tout en réduisant la consommation électrique, ce qui permet une grande efficacité énergétique ainsi que l'élimination des ventilateurs internes. Les Panel PC intègrent de manière standard un système de refroidissement passif.

Please choose country and language:

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo