X90AISG0.02-00

Kurzbeschreibung
I/O-Modul 2 Vollbrücken DMS-Eingänge
Allgemeines
B&R ID-Code 0xF79D
Statusanzeigen -
Zulassungen
UN ECE-R10 Ja
CE Ja
UKCA Ja
Multifunktionseingänge
Multifunktionale analoge Eingänge (MF-AI)
Anzahl 2
Funktionen Analoger Eingang, 24 Bit digitale Wandlerauflösung
DMS-Vollbrücke
Brückenfaktor 2 bis 256 mV/V, per Software einstellbar
Anschluss 4- oder 6-Leitertechnik
Eingangsart Differenziell, zur Auswertung einer DMS-Vollbrücke
Digitale Wandlerauflösung 24 Bit
Wandlungszeit Je nach eingestellter Datenausgaberate
Datenausgaberate 2,5 bis 7.500 Abtastungen je Sekunde, per Software einstellbar (fDATA)
Eingangsfilter
Eckfrequenz 5 kHz
Ordnung 3
Steilheit 60 dB
Filtercharakteristik ADC Sigma-Delta, siehe Abschnitt "Filtercharakteristik des Sigma-Delta A/D-Wandlers"
Arbeitsbereich / Messgrößenaufnehmer 85 bis 5.000 Ω
Einfluss der Kabellänge Siehe Abschnitt "Berechnungsbeispiel", Sensorkabellänge: max. 30 m
Eingangsschutz RC-Schutz
Gleichtaktbereich 0 bis 3 VDC
Zulässiger Eingangsspannungsbereich (in Bezug auf das Potenzial DMS GND) an den Eingängen "Eingang +" und "Eingang -"
Wandlungsverfahren Sigma Delta
Ausgabe des Digitalwertes
Bruch der Brückenversorgungsleitung Wert geht gegen 0
Bruch der Sensorleitung Wert geht gegen ±Endwert (Statusbit "Leitungsüberwachung" im Register "Modulstatus" wird gesetzt)
gültiger Wertebereich 0xFF800001 bis 0x007FFFFF (-8.388.607 bis 8.388.607)
Brückenversorgung
Spannung 5,5 VDC / max. 65 mA
kurzschluss- und überlastfest Ja
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz max. 0,2 VDC bei 65 mA und 25°C
Quantisierung
LSB Wert (bezogen auf 16 Bit)
2 mV/V 336 nV
4 mV/V 671 nV
8 mV/V 1,343 μV
16 mV/V 2,686 μV
32 mV/V 5,371 μV
64 mV/V 10,74 μV
128 mV/V 21,48 μV
256 mV/V 42,97 μV
LSB Wert (bezogen auf 24 Bit)
2 mV/V 1,31 nV
4 mV/V 2,62 nV
8 mV/V 5,25 nV
16 mV/V 10,49 nV
32 mV/V 20,98 nV
64 mV/V 41,96 nV
128 mV/V 83,92 nV
256 mV/V 167,85 nV
max. Gain-Drift 12 ppm/°C
max. Offset-Drift 2 ppm/°C
Nichtlinearität <10 ppm
Einsatzbedingungen
Einbaulage
beliebig Ja
Chemische Beständigkeit Nicht garantiert
Schutzart nach EN 60529 bis zu IP66
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
senkrechte Einbaulage -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 100%, kondensierend
Transport 5 bis 100%, kondensierend
Schock
Betrieb Bei Schocktest 50 g, 11 ms Analogwerte ausserhalb Toleranz
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 47 mm
Länge 95 mm
Drehmoment für Anschlüsse
M12 0,6 Nm
Materialnummer:
X90AISG0.02-00
Beschreibung:
  • 9 bis 32 VDC
  • 2 Vollbrücken DMS-Eingänge
  • Datenausgaberate von 2,5 Hz bis 7,5 kHz einstellbar
  • Sonderbetriebsarten (Synchronmodus und Mehrfachabtastung)
  • Filterstufe einstellbar

Das Modul ist mit 2 Eingängen zur Auswertung von DMS-Vollbrücken ausgestattet und arbeitet mit 4- bzw. 6-Leiter DMS-Zellen. Das Konzept des Moduls setzt einen Abgleich im Messsystem voraus. Dieser Abgleich kompensiert bzw. eliminiert die absoluten Ungenauigkeiten im Messkreis (wie z. B. Bauteiltoleranzen, effektive Brückenspannung oder Nullpunktverschiebung). Die Messgenauigkeit bezogen auf einen absoluten (abgeglichenen) Wert verändert sich lediglich durch den negativen Einfluss einer Veränderung der Betriebstemperatur. Die Kommunikation zur Hauptplatine wird via X2X Link ermöglicht.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (X90AISG0.02-00) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X90AISG0.02-00 PDF / 975 KB
X90 mobile System Anwenderhandbuch PDF / 45 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (X90AISG0.02-00) EXE / 1 MB
X90 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 69 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo