Allgemeines
Controller
Betriebssystem | PPT50-System |
Echtzeituhr | Nein |
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex-A9, dual core |
Taktfrequenz | 800 MHz |
L1 Cache | 64 kByte |
L2 Cache | 512 kByte |
Flash | 512 MByte |
Mode/Node Schalter | Nein |
DRAM | 1 GByte (64 Bit Anbindung) |
Display
Schnittstellen
Schnittstelle | |
Anschluss | ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2) |
Typ | Ethernet |
Ausführung | RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch) |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
max. Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
Standardeinbaulage | senkrecht |
Neigung | ±25° |
Drehung | in 90° Schritten (hoch/quer) |
alle anderen Einbaulagen | mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 frontseitig, IP20 rückseitig |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -20 bis 60°C |
Lagerung | -20 bis 80°C |
Transport | -20 bis 80°C |
Luftfeuchtigkeit | siehe Luftfeuchtediagramm |
Mechanische Eigenschaften
Front | |
Design | schwarz |
Abmessungen | |
Breite | 324 mm |
Höhe | 221,5 mm |
Tiefe | 41,7 mm |
Gewicht | 2,0 kg |
Materialnummer:
6PPT50.121E-16ABeschreibung:
Power Panel T50, 12,1", Glasfront (entspiegelt), 2x Gigabit-Ethernet (integrierter Switch). CPU und Speicher: 800 MHz dual Core (ARM Cortex A9), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 12,1", 1280 x 800 (WXGA) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (integr. Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm² |
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Sonstiges
6ACCRPP2.0001-000 | Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage. |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
5MMUSB.4096-01 | USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (6PPT50.121E-16A) | EXE / 551 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Power Panel T50 Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-16A) | EXE / 589 KB | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-16A) | EXE / 589 KB | |
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (6PPT50.121E-16A) | EXE / 591 KB | |
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
Linux-Images | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 LX Upgrade PPT50 | EXE / 220 MB | |
V4.3 LX Upgrade PPT50 ZIP | ZIP / 224 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DFX/STEP PPT50 12,1" 2xETH Querformat | ZIP / 4 MB |