Materialnummer:
AP.ACC-1485Beschreibung:
HDClone 9 Professional Portable OEM für APROL R 4.2-06 Die Lieferung enthält: - OEM Lizenz (EULA siehe APROL Lizenzinformationen CaeManager) - Service-Level-Agreement (Dienstleistungs-Güte-Vereinbarung) SLA P (B&R) für 2 Jahre. B&R veranlasst bei Miray etwaige Bugbehebungen, diese stehen nach Freigabe als Update für den Dongle AP.ACC-1485 zur Verfügung, sofern für diesen noch ein gültiges SLA besteht. Wichtig: Updates sind nur innerhalb von HDClone 9 verfügbar. - Sprache: ENGLISCH - 1 Token mit einer registrierten Lizenz Verwendung durch den Lizenznehmer auf beliebigen zu wartenden PCs unter Benutzung des mitgelieferten USB-Tokens. Die Software kann dabei auf den betreffenden APROL PCs fest installiert werden, ist jedoch nur mit angeschlossenem Token verwendbar. Der Token wird mit einer konkreten Softwareversion von HDClone 9 ausgeliefert, ein Update dieser Software durch Download von Miray erfordert ein gültiges Software License Agreement (SLA) für diesen Dongle. BACKUP & RECOVERY: Der FastCopy-Modus von HDClone 9 bietet eine hohe Geschwindigkeit für Back & Recovery Aufgaben bei B&R APCs mit APROL R 4.2-06 Installationen auf Basis SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3.